ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLプラスチック棚9045ーS

通常単価(税別)
51,90649,097
税込単価
57,09754,007
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊超強化ポリプロピレンの採用により、強度を保ちながら棚板を薄型化したプラスチック棚です・組...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    450
  • 間口(mm)
    900
  • 均等積載量(kg/段)
    70
  • 高さ(mm)
    879
  • 最大積載量(kg/台)
    350
  • 使用温度範囲(℃)
    0~60
  • Aグレー
  • 棚段数(段)
    5
  • 有効間口(mm)
    788
  • JANコード
    4983049016057
  • 質量(g)
    15800.0
  • トラスココード
    634-5770
  • 材質1
    棚板:特殊超強化PP 
  • 材質2
    脚:PP

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。

型番:

80693104GL804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

80693104GL804の仕様・寸法情報

奥行(mm)
450
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
70
高さ(mm)
879
最大積載量(kg/台)
350
使用温度範囲(℃)
0~60
Aグレー
棚段数(段)
5
有効間口(mm)
788
JANコード
4983049016057
質量(g)
15800.0
トラスココード
634-5770
材質1
棚板:特殊超強化PP 
材質2
脚:PP

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
80693104GL804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,90649,097
( 54,007 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊超強化ポリプロピレンの採用により、強度を保ちながら棚板を薄型化したプラスチック棚です
・組み立ては工具を必要とせず、各部を差し込むだけで簡単に設置できます
・脚パーツは棚板にロックされ、持ち上げても外れず、組立後の移動も安心です
・収納時は脚パーツを棚板の裏面に収納できるので、別管理が不要で、コンパクトにまとめられます
・軽量なので設置・移動の負担が少なく、自由にレイアウトできます
・既存製品「TLプラスチック棚9045」の棚間サイズ違いの製品です。用途に合わせた大きさの棚をお選びいただけます
【用途】
・倉庫・工場内整理棚、室内ラック、簡易作業台として
【材質】
・棚板:特殊超強化PP
・脚:PP

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLプラスチック棚9045ーSの型番80693104GL804のページです。 型番80693104GL804に関する仕様情報を記載しております。
TLプラスチック棚9045ーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TLプラスチック棚9045ーS
プラスチック棚
プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm
固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ(ベンチ型・単体型)
多目的収納ケース 塩ビ(PVC)
メーカー三甲三甲トラスコ中山CAMBRO瑞穂化成工業
通常価格51,90654,2633,742 -70,775 -16,020
通常出荷日7日目11日目2日目8日目7日目
奥行(mm)450450---
間口(mm)900900---
均等積載量(kg/段)7070---
高さ(mm)8791800---
最大積載量(kg/台)350350---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト