17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

防音ブースキット アルミフレーム

通常単価(税別)
860,0001,900,000
税込単価
946,0002,090,000
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した...

詳細を確認
  • 本製品は屋内使用です。屋外でのご使用はお止めください。
  • 内部が高温になる用途でのご使用はお止めください。
  • 本製品は密閉度が高いため、人の滞在時には換気など十分に注意してください。
  • 本製品は防音ブースです。本来の目的以外でのご使用は破損や事故の原因となる恐れがありますのでお止めください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

本体寸法(mm)奥行

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ

最小発注数量
アルミフレーム製防音ブースキット1連 H2000
1050
83000.0
116-0582
1050
2050X1050X2025
1個
アルミフレーム製防音ブースキット2連 H2000
2050
118000.0
116-0584
2050
2050X2050X2025
1個
アルミフレーム製防音ブースキット3連 H2000
3050
150000.0
116-0585
3050
2050X3050X2025
1個
アルミフレーム製防音ブースキット4連 H2000
4050
182000.0
116-0586
4050
2050X4050X2025
1個
アルミフレーム製防音ブースキット5連 H2000
5050
214000.0
116-0587
5050
2050X5050X2025
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860,000
( 946,000 )
19日目
1,180,000
( 1,298,000 )
19日目
1,440,000
( 1,584,000 )
19日目
1,640,000
( 1,804,000 )
19日目
1,900,000
( 2,090,000 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです
・アルミフレーム構造で高強度かつレイアウト変更も簡易に可能です
・高額な設置費用は不要です
・取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です
・設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です
・各種オプションもご用意しておりますので、ケースにあったカスタマイズが可能です。別注もご相談ください
【用途】
・粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に
【材質】
・外側:ポリプロピレン(PP)
・内側:ウレタン
・フレーム:アルミ

ご注意

  • 本製品は屋内使用です。屋外でのご使用はお止めください。
  • 内部が高温になる用途でのご使用はお止めください。
  • 本製品は密閉度が高いため、人の滞在時には換気など十分に注意してください。
  • 本製品は防音ブースです。本来の目的以外でのご使用は破損や事故の原因となる恐れがありますのでお止めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音ブースキット アルミフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音ブースキット アルミフレーム
テクセルSAINT 樹脂フレーム製防音ブースキット
防音材 固定寸法タイプ
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare(シズマーレ) 耐熱タイプ
防音材 フリー寸法指定タイプ
防音パネル Shizumare用内側グラスウール
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業ミスミトラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格860,000-356,455 --22,071 --21,202
通常出荷日19日目18日目4日目1日目4日目1日目
アイボリーアイボリー----
本体寸法(mm)高さ20252033----
本体寸法(mm)幅20502055----
有効周波数(Hz)400以上400以上----
材質1外側:ポリプロピレン(PP)外側:ポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト