17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デラックス重量キャビネット

通常単価(税別)
263,000332,500特別価格
税込単価
289,300365,750特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・重量物の収納管理にオススメです・整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか・現場のあらゆる...

詳細を確認
  • 本体色
    ブラック
  • 最大積載量(kg/台)
    1500
  • 均等積載量(kg/段)
    200
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • オールロック機構
    付き
  • セーフティロック機構
    無し
  • ラッチ機構
    付き
  • 奥行(mm)
    557
  • 間口(mm)
    811
  • 高さ(mm)
    1281
  • 材質1
    スチール製:本体・引出し・仕切り板
  • 材質2
    アルミ製:引手

ご注意

  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

引出し

トラスココード

質量(g)

引出し(段)

最小発注数量
DX100-S×12
654-7853
220000.0
12
1個
DX150-S×8
654-7887
180000.0
8
1個
DX100-S×5、DX150-S×2、DX200-S×2
654-7810
188000.0
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332,500294,595
( 324,055 )
8日目
263,000233,018
( 256,320 )
8日目
280,071248,142
( 272,956 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の収納管理にオススメです
・整理整頓で生産効率の高い強い工場にしませんか
・現場のあらゆる物をまとめて保管できます
【材質】
・スチール製:本体・引出し・仕切り板
・アルミ製:引手

ご注意

  • 危険防止の為、引出しを2枚以上同時に引き出さないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デラックス重量キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デラックス重量キャビネット
ライトキャビネット軽量型(5型)
キャスタ-(キャビネットDX型用)
キャビネットパレット(キャビネットDX型用)
レベラー(キャビネットDX型用)
キャスタ-5型用
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格263,000-177,714 -42,85722,07113,78622,000
通常出荷日8日目8日目11日目11日目11日目11日目
本体色ブラックブラックブラックブラックブラック-
最大積載量(kg/台)1500600700--380
均等積載量(kg/段)20050----
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
オールロック機構付き付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト