キャビネットパレット5型用
- 通常単価(税別)
- 22,071円
- 税込単価
- 24,278円
通常出荷日:11日目
【商品仕様】・キャビネットパレット(キャビネット5型用)間口597×奥行563×高さ100mm ブラッ...
詳細を確認- 適合機種
ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
- トラスココード
654-7828
- 質量(g)
16400.0
- 色
ブラック
- グリーン購入法適合品
適合
- 奥行(mm)
563
- 間口(mm)
597
- 高さ(mm)
100
- 品名
キャビネットパレット5型用(ブラック)
- 材質1
スチール製
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
C5P-Bの仕様・寸法情報
適合機種
ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型)
トラスココード
654-7828
品名
キャビネットパレット5型用(ブラック)
材質1
スチール製
キャビネットパレット5型用の型番C5P-Bのページです。
型番C5P-Bに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 大阪製罐 | 大阪製罐 | 大阪製罐 | 大阪製罐 | 大阪製罐 | 大阪製罐 |
| 22,071円 | 13,786円 | 22,000円 | 22,071円 | 13,786円 | 42,857円 |
| 11日目 | 11日目 | 11日目 | 11日目 | 11日目 | 11日目 |
| ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型) | ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型) | ライトキャビネット(ブラック&シルバー)軽量型(5型) | DXキャビネット(ブラック&シルバー) | DXキャビネット(ブラック&シルバー) | DXキャビネット(ブラック&シルバー) |
| 654-7828 | 654-7892 | 654-7824 | 654-7819 | 654-7843 | 654-7829 |
| 16400.0 | 2200.0 | 10500.0 | 18600.0 | 3600.0 | 12700 |
| ブラック | ブラック | ブラック | - | - | - |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。