17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナー サンボックス#14H

通常単価(税別)
3,460
税込単価
3,806
通常出荷日:7日目

【特長】・底面強度に優れたコンテナです・重量物の収納やコロコンなどによる搬送用として最適です【材質】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4983049016095
  • トラスココード
    653-9236
  • 質量(g)
    1090
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両長短辺13-S型
  • 有効内寸(mm)奥行
    310
  • 有効内寸(mm)間口
    410
  • 有効内寸(mm)高さ
    66

型番:

20103300BL504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20103300BL504の仕様・寸法情報

JANコード
4983049016095
トラスココード
653-9236
質量(g)
1090
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ブルー
適合カード差し(別売)
両長短辺13-S型
有効内寸(mm)奥行
310
有効内寸(mm)間口
410
有効内寸(mm)高さ
66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20103300BL504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面強度に優れたコンテナです
・重量物の収納やコロコンなどによる搬送用として最適です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナー サンボックス#14Hの型番20103300BL504のページです。 型番20103300BL504に関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナー サンボックス#14Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナー サンボックス#14H
ジャンボックス #1400
サンボックス #47
サンボックス #53
サンボックス #45ー3
サンボックス #13B ライトブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,460302,0457,4707,4985,4862,488
通常出荷日7日目8日目4日目8日目8日目8日目
JANコード498304901609549830493814214983049304727498304930532849830493045294983049303126
トラスココード653-9236217-4820217-7592217-7936217-7563217-8097
質量(g)109075000.0238030002040.000735.000
材質1ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色詳細ブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト