17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速暖ヒートベストEX SET

通常単価(税別)
27,150
税込単価
29,865
通常出荷日:1日目

【特長】・肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です・肩・背中・腹部...

詳細を確認
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    スパンデックス
  • 材質4
    ヒーター:ナノ金属繊維100%
  • ホワイト

ご注意

  • ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 肩幅(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

品名

最小発注数量
LL
46.5
70
4580026241329
645.000
323-7166
速暖ヒートベストEX SET ホワイト LL
1個
M
43.5
64
4580026241305
605.000
323-7169
速暖ヒートベストEX SET ホワイト M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,150
( 29,865 )
1日目
27,150
( 29,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です
・肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています
・独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です
・3段階の温度調節機能付です
・充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です
・わずか8秒で全面ヒーターが暖まります
【用途】
・弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として
【材質】
・ナイロン
・ポリエステル
・スパンデックス
・ヒーター:ナノ金属繊維100%

ご注意

  • ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速暖ヒートベストEX SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速暖ヒートベストEX SET
ヒーター付きベスト着身温
速暖ヒートベストEX 服地
F-H-V-H ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
M12 ヒートベスト
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格27,15015,25014,0632,699 -27,15021,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目4日目
材質1ナイロンナイロンナイロン---
材質2ポリエステルポリエステルポリエステル---
材質3スパンデックススパンデックススパンデックス---
材質4ヒーター:ナノ金属繊維100%ヒーター:ナノ金属繊維100%ヒーター:ナノ金属繊維100%---
ホワイトブラック-ブラック--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト