17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速暖ヒートベストEX 服地

通常単価(税別)
14,063
税込単価
15,469

【特長】・3段階の温度調節機能付です・充電式コードレスなのでいつでもどこでも使...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    L
  • 肩幅(cm)
    45
  • 着丈(cm)
    67
  • 質量(g)
    345.000
  • 材質1
    ナイロン
  • 材質2
    ポリエステル
  • 材質3
    スパンデックス
  • 材質4
    ヒーター:ナノ金属繊維100%

ご注意

  • ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
  • バッテリー、充電器は付いておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580026241350
319-3953
ブラック
1個
4580026241398
319-3949
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,063
( 15,469 )
1日目
14,063
( 15,469 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3段階の温度調節機能付です
・充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です
・わずか8秒で全面ヒーターが暖まります
【用途】
・弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として
【材質】
・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
・ヒーター:ナノ金属繊維100%

ご注意

  • ご利用環境やご利用方法により、稼働時間や温度が異なることがあります。
  • バッテリー、充電器は付いておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

速暖ヒートベストEX 服地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速暖ヒートベストEX 服地
速暖ヒートベストEX LXPHBEXSETS
速暖ヒートベストEX SET
ヒーター付きベスト着身温
M12 ヒートベスト
F-H-V-H ハーネス型ヒートベスト用バッテリー・充電器
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONミルウォーキー(MILWAUKEE)LINK SUSPENSION
通常価格14,06327,15027,15015,25021,8002,699 -
通常出荷日1日目7日目1日目1日目4日目1日目
サイズL-----
肩幅(cm)4541.5----
着丈(cm)6762----
質量(g)345.000585.000----
材質1ナイロン-ナイロンナイロン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト