17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クサビインテリアポール

通常単価(税別)
3,5174,011
税込単価
3,8694,412
通常出荷日:1日目

【特長】・インテリア性の高いカラーと質感です・突然の落下を防ぐクサビ機構です

  • 奥行(mm)
    55
  • 高さ(mm)
    70
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重(kg)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ウッディ
45~10
1645~2800
4973221252816
1490.000
244-3982
1個
アイアンブラック
45~10
1645~2800
4973221252823
1490.000
244-3979
1個
ウッディ
50~20
1190~2000
4973221252847
1100.000
244-3978
1個
アイアンブラック
50~20
1190~2000
4973221252854
1100.000
244-3984
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,011
( 4,412 )
1日目
4,011
( 4,412 )
1日目
3,517
( 3,869 )
1日目
3,517
( 3,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリア性の高いカラーと質感です
・突然の落下を防ぐクサビ機構です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビインテリアポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クサビインテリアポール
クサビインテリアポール
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
アキレス アキレスミエール専用金具 200mm用ハンガー
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm
メーカー新輝合成新輝合成トラスコ中山アキレスミヅシマ工業岡田装飾金物
通常価格3,517-2,77830,39874941,81210,732
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目7日目
奥行(mm)55-----
高さ(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング