ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンレイ スクール水性 18L (1箱入) 567336

通常単価(税別)
6,591
税込単価
7,250
通常出荷日:4日目

【特長】・学校用・塗りやすく、経済的で学校等にお薦め。・シックスクール配慮型・角缶タイプ「567239...

詳細を確認
  • JANコード
    4903339567335
  • トラスココード
    557-5135
  • 質量(g)
    19400.0
  • 材質1
    主成分:水、天然ろう
  • 容量(L)
    18

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。
  • 性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。

型番:

567336
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

567336の仕様・寸法情報

JANコード
4903339567335
トラスココード
557-5135
質量(g)
19400.0
材質1
主成分:水、天然ろう
容量(L)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
567336
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,591
( 7,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・学校用
・塗りやすく、経済的で学校等にお薦め。
・シックスクール配慮型
・角缶タイプ「567239 学校用水性ワックス スクール水性 18L」と容量・内用液の変更はありません。
・ペール缶タイプが無くなり次第、RECOBOへ切替となります。
【用途】
・塗りやすく、経済的で学校等に。
【材質】
・主成分:水、天然ろう

ご注意

  • 用途以外の使用はしないで下さい。
  • 他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。
  • 性能の低下などを起こす恐れがあります。
  • 廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
  • 凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンレイ スクール水性 18L (1箱入) 567336の型番567336のページです。 型番567336に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ スクール水性 18L (1箱入) 567336のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ スクール水性 18L (1箱入) 567336
床用樹脂ワックス オール 574536
床用樹脂ワックス パーモスター
水性ワックス"スーパー水性"
リンレイ 床用樹脂ワックス 超耐久プロつやコート1 HG RECOBO 18L
リンレイ 超耐久プロつやコート1 HG 4Lエコボトル
メーカーリンレイリンレイリンレイペンギンリンレイリンレイ
通常価格6,59119,97516,7099,80018,3826,300
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード490333956733549033395745314903339668834-4903339657005-
トラスココード557-5135259-1598402-1716-829-1543-
質量(g)19400.019300.019200.0-19400.0-
材質1主成分:水、天然ろう主成分:合成樹脂、水主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン-主成分:金属架橋型アクリル樹脂-
容量(L)181818-18-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト