ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレススタンドライト UB18D

通常単価(税別)
49,96344,751
税込単価
54,95949,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・最大光束4000(lm)で備えた三脚式の18Vコードレススタンドライトです・手元を照らすスポ...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    222~630
  • 高さ (mm)
    1035~2150
  • 最大点灯時間 (h)
    eco:約10.5/弱:約5.5/中:約3.5/強:約2.5(BSL36A18X使用時)
  • 幅 (mm)
    210~720
  • 明るさ (lm)
    eco:1000/弱:2000/中:3000/強:4000(BSL36A18X使用時)
  • 電池電圧 (V)
    18/14.4
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • 質量 (g)
    8100.0
  • JANコード
    4966376410217
  • トラスココード
    536-5205

ご注意

  • 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
  • 過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
  • 直接、光を目に向けないでください。
  • 蓄電池・充電器別売です。

型番:

UB18DG-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UB18DG-NNの仕様・寸法情報

奥行(mm)
222~630
高さ(mm)
1035~2150
最大点灯時間(h)
eco:約10.5/弱:約5.5/中:約3.5/強:約2.5(BSL36A18X使用時)
幅(mm)
210~720
明るさ(lm)
eco:1000/弱:2000/中:3000/強:4000(BSL36A18X使用時)
電池電圧(V)
18/14.4
材質1
ボディ:樹脂
質量(g)
8100.0
JANコード
4966376410217
トラスココード
536-5205

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
UB18DG-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,96344,751
( 49,226 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大光束4000(lm)で備えた三脚式の18Vコードレススタンドライトです
・手元を照らすスポット照射、広域を照らすエリア照射に対応し、夜間や暗所での作業に最適な1台です
・高さ無段階調整で最大高さ2m15cmから広範囲に照射可能です
・100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグンです
・本製品は保護等級IP55に適合しております(条件としてバッテリカバーとACアダプタ端子ゴムカバーが閉じている時)
・バッテリー残量お知らせ機能付で電池切れを見逃しません
・標準付属の収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つける事が可能で持ち運びに便利です
【用途】
・現場作業時の作業箇所の照射
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • 本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
  • 過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
  • 直接、光を目に向けないでください。
  • 蓄電池・充電器別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレススタンドライト UB18Dの型番UB18DG-NNのページです。 型番UB18DG-NNに関する仕様情報を記載しております。
コードレススタンドライト UB18Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレススタンドライト UB18D
1.18-2.45m 作業灯スタンド
高演色LEDライトベースタイプZ-10D
眼のことを考えたLEDデスクライト DK-R190
[充電式] 作業灯/LED
マグネット付ホルダー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコ山田照明GENTOSエスコエスコ
通常価格49,96320,69023,25013,800174,0001,560
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)222~630-----
高さ(mm)1035~2150-----
最大点灯時間(h)eco:約10.5/弱:約5.5/中:約3.5/強:約2.5(BSL36A18X使用時)-----
幅(mm)210~720-----
明るさ(lm)eco:1000/弱:2000/中:3000/強:4000(BSL36A18X使用時)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト