ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDヘッドライト 兼用タイプ

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:5日目

【特長】・専用リチウムポリマー充電池または単3電池3本のいずれかで使用できます・充電池に直接USBケー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    55
  • 光源
    最新高輝度チップタイプ白色LED
  • 高さ(mm)
    55
  • 幅(mm)
    62
  • 保護等級
    防塵防滴IPX4
  • 明るさ(lm)
    700、300、35
  • JANコード
    4992456121322
  • 質量(g)
    145.000
  • トラスココード
    580-4118
  • 最大点灯時間(h)
    9、16、80
  • 充電時間
    3~3.5
  • 白色LED

ご注意

  • 単三乾電池にて使用する場合は別途購入下さい。

型番:

JHD700RD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JHD700RDの仕様・寸法情報

奥行(mm)
55
光源
最新高輝度チップタイプ白色LED
高さ(mm)
55
幅(mm)
62
保護等級
防塵防滴IPX4
明るさ(lm)
700、300、35
JANコード
4992456121322
質量(g)
145.000
トラスココード
580-4118
最大点灯時間(h)
9、16、80
充電時間
3~3.5
白色LED

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
JHD700RD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用リチウムポリマー充電池または単3電池3本のいずれかで使用できます
・充電池に直接USBケーブルをつないで充電できます
・明るさは3段階、700lm(連続点灯時間約9時間)、300lm(連続点灯時間約16時間)、35lm(連続点灯時間約80時間)を選べます
【用途】
・暗い場所での作業や夜間工事に

ご注意

  • 単三乾電池にて使用する場合は別途購入下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライト 兼用タイプの型番JHD700RDのページです。 型番JHD700RDに関する仕様情報を記載しております。
LEDヘッドライト 兼用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDヘッドライト 兼用タイプ
充電式LEDヘッドライト(スポーツタイプ)
LEDヘッドライト
充電式LEDヘッドライト 屋外型
充電式LEDヘッドライト
LEDクリップヘッドライト
メーカーマーベルFENIXLIGHTアイリスオーヤマ日動工業GENTOSトラスコ中山
通常価格10,00019,9622,171 -14,2199,6742,781
通常出荷日5日目19日目1日目〜1日目4日目4日目
奥行(mm)55-----
光源最新高輝度チップタイプ白色LED-----
高さ(mm)55-----
幅(mm)62-----
保護等級防塵防滴IPX4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト