17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

折り畳みコンテナ

通常単価(税別)
4,284
税込単価
4,712

【特長】・畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカ...

詳細情報を確認する
  • 外形寸法(mm)奥行
    264
  • 外形寸法(mm)間口
    366
  • 外形寸法(mm)高さ
    283
  • 最大積載荷重(kg)
    115
  • 折りたたみ高さ(mm)
    81
  • 有効内寸(mm)奥行
    258
  • 有効内寸(mm)間口
    335
  • 有効内寸(mm)高さ
    231
  • 容量(L)
    20
  • 質量(g)
    1270.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    レッド
    4989433850917
    421-0314
    1個
    ブラック
    4989433852522
    420-5624
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,284
    ( 4,712 )
    1日目
    4,284
    ( 4,712 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・畳んでいるときはワンカラー、組み立てるとブラックとレッドのツートンカラーが特徴的なコンテナに変身します
    ・ガレージや車で、洗車道具やまとめて置いておきたいものを収納しておくのに非常に便利です
    ・フタには簡易ロック機構を搭載し、中身が飛び出す心配はありません
    ・樹脂製で軽く、折りたたみができるので持ち運びや収納時でも場所を取りません
    【用途】
    ・道具やまとめて置いておきたいものを収納に
    【材質】
    ・ポリプロピレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折り畳みコンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折り畳みコンテナ
    カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体
    折り畳みコンテナバッグ ビートテックス
    Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ
    折り畳みコンテナ付き2段台車(Clax Mobil Trolley)
    扉付き折り畳みコンテナー 本体+フタ+台車+連結金具
    メーカーKTC(京都機械工具)アズワン三栄産業アズワンアズワンアズワン
    通常価格4,2841,356 -12,721 -3,90044,9692,220 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    外形寸法(mm)奥行264-----
    外形寸法(mm)間口366-----
    外形寸法(mm)高さ283-----
    最大積載荷重(kg)115-----
    折りたたみ高さ(mm)81-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト