17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランドリーWタイプ

通常単価(税別)
9,331
税込単価
10,264
通常出荷日:4日目

【特長】・脱衣室に省スペースで置けるランドリーラックです。・3つのカゴで仕分けができます。・キャスター...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    340
  • 間口(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    725
  • 最大積載量(kg/台)
    15
  • ホワイト
  • 耐荷重(kg)
    上段5/下段5
  • JANコード
    4974908740190
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    246-0836
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

740190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

740190の仕様・寸法情報

奥行(mm)
340
間口(mm)
550
高さ(mm)
725
最大積載量(kg/台)
15
ホワイト
耐荷重(kg)
上段5/下段5
JANコード
4974908740190
質量(g)
3800.0
トラスココード
246-0836
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
740190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,331
( 10,264 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脱衣室に省スペースで置けるランドリーラックです。
・3つのカゴで仕分けができます。
・キャスター付で楽に移動させることができます。
【用途】
・脱衣用に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランドリーWタイプの型番740190のページです。 型番740190に関する仕様情報を記載しております。
ランドリーWタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ランドリーWタイプ
フスリム スリムタイプ
収納ケースフロック スタンダードタイプ
収納ケースイン ロングタイプ
収納ケースイン ショートタイプ
ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ
メーカーアスベルサンカ(SANKA)サンカ(SANKA)天馬天馬天馬
通常価格9,3311,4401,7745,9253,9091,523 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
奥行(mm)340-----
間口(mm)550-----
高さ(mm)725-----
最大積載量(kg/台)15-----
ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト