ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止器具 ガムロック(TM)PC【4個入り】

通常単価(税別)
4,284
税込単価
4,712

【特長】・ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • その他
  • JANコード
    4560251250082
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    436-3619
  • 材質1
    本体:塗装鋼板
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    60
  • 幅(mm)
    35
  • 材質2
    強粘着スチレン系ゲル
  • 色詳細

ご注意

  • 水分や空気を通す素材にはうまく貼りつくことが出来ません。
  • 紙製や布製の壁紙、調湿壁材、京壁・漆喰等のぬり壁には使用できません。
  • 凹凸が大きな壁や粘着テープ等が貼り付かない壁も使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

IB-08
解除
    数量:
    パック (4個入り)

    IB-08の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    家具転倒防止用金具
    その他
    JANコード
    4560251250082
    質量(g)
    300.000
    トラスココード
    436-3619
    材質1
    本体:塗装鋼板
    奥行(mm)
    40
    高さ(mm)
    60
    幅(mm)
    35
    材質2
    強粘着スチレン系ゲル
    色詳細
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IB-08
    最小発注数量
    1パック

    4個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,284
    ( 4,712 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネジや釘を使わないので、壁面を傷つけずに家具家電の転倒防止ができます
    ・地震の衝撃を粘着ゲルが柔らかく粘って約1/4に低減し、面全体に均一に力が分散します
    ・ガムロックの粘着ゲルはゆっくり時間をかければキレイに剥がせるので、繰り返しの利用が可能です
    【用途】
    ・パソコン本体・プリンター・BDレコーダーなど高さの低い家電向け
    【材質】
    ・本体:塗装鋼板
    ・強粘着スチレン系ゲル(緑)
    【セット内容・付属品】
    ・本体4個

    ご注意

    • 水分や空気を通す素材にはうまく貼りつくことが出来ません。
    • 紙製や布製の壁紙、調湿壁材、京壁・漆喰等のぬり壁には使用できません。
    • 凹凸が大きな壁や粘着テープ等が貼り付かない壁も使用できません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    転倒防止器具 ガムロック(TM)PCの型番IB-08のページです。 型番IB-08に関する仕様情報を記載しております。
    転倒防止器具 ガムロック(TM)PCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    転倒防止器具 ガムロック(TM)PC
    転倒防止器具 ガムロック(TM)LL
    転倒防止器具 ガムロック(TM)SB
    転倒防止器具 ガムロック(TM)MB
    転倒防止器具 ガムロック(TM)BB
    転倒防止器具 ガムロック(TM)PL
    メーカーGUM LOCKGUM LOCKGUM LOCKGUM LOCKGUM LOCKGUM LOCK
    通常価格4,2846,7207,2006,2796,6002,856
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
    商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具転倒防止マット
    その他その他その他その他その他その他
    JANコード456025125008245602512500374560251250174456025125016745602512501434560251250112
    質量(g)300.000486.000185.000166.000295.00054.000
    トラスココード436-3619436-3620436-3617436-3624436-3622436-3616
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました