17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製加圧式ABC粉末消火器10型 アルテシモ・キング

通常単価(税別)
20,94410,645
税込単価
23,03811,710
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高い放射圧で初期消火に能力を発揮します・鉄製の従来品に比べ20%の軽量化に成功し、操作性がア...

詳細を確認
  • JANコード
    4589998362056
  • トラスココード
    542-6752
  • 高さ(mm)
    435
  • 放射距離(m)
    4~6
  • 質量(g)
    4100
  • 放射時間(秒)
    約16
  • 薬剤量(kg)
    3.0
  • 適合火災
    普通火災・油火災・電気火災
  • 設計標準使用期限
    10年

型番:

MEAC10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MEAC10の仕様・寸法情報

JANコード
4589998362056
トラスココード
542-6752
高さ(mm)
435
放射距離(m)
4~6
質量(g)
4100
放射時間(秒)
約16
薬剤量(kg)
3.0
適合火災
普通火災・油火災・電気火災
設計標準使用期限
10年
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MEAC10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,94410,645
( 11,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い放射圧で初期消火に能力を発揮します
・鉄製の従来品に比べ20%の軽量化に成功し、操作性がアップしました
・ラベルには施設の国際化に対応する4か国語を併記しています
・より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました
・あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです
・表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製加圧式ABC粉末消火器10型 アルテシモ・キングの型番MEAC10のページです。 型番MEAC10に関する仕様情報を記載しております。
アルミ製加圧式ABC粉末消火器10型 アルテシモ・キングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製加圧式ABC粉末消火器10型 アルテシモ・キング
アルテシモ・プラス 10型高性能型 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ20型
加圧式自動車用粉末ABC消火器 20型 AFC20C
ABC粉末消火器(加圧式)
SUS製蓄圧式粉末消火器10型(3.5kg)
メーカーMORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)MORITA(モリタ防災テック)マルヤマエクセル初田製作所
通常価格20,94428,00031,00043,00017,16719,352
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
JANコード4589998362056458999836199845899983609464589998361349--
トラスココード542-6752338-5821338-5820336-2430--
高さ(mm)435440570595--
放射距離(m)4~63~65~86~9--
質量(g)410039008100.011400--

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト