ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ EB-300PWDM

通常単価(税別)
51,420
税込単価
56,562
通常出荷日:4日目

【特長】・日本初のパノラマワイドパネル採用により180°の広い視界と3面同時自動遮光を実現しました。・...

詳細を確認

型番:

EB-300PWDM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-300PWDMの仕様・寸法情報

JANコード
4991945034471
トラスココード
505-5575
質量(g)
590.000
材質1
中耐衝撃性ナイロン
感度調節
0~7 8段階調整
視界の広さ(mm)
(中央)115mm×85mm(両サイド)68mm×35~80mm
復帰速度調整
0~9 10段階調整(0.06~1.2秒)
タイプ
モスグリーン
電源(V)
ソーラー電池+リチウム電池CR2450×2個(テスト用電池付属)
面体寸法(mm)奥行×縦×横
270×340×250
戻り速度(ms)
0.06~1.00
遮光スピード(秒)
1/25000
遮光後
(中央)♯4~♯14(両サイド)♯10
遮光前
#3
遮光度
中央:溶接(WELD)モード:#8~#14、切断(CUT)モード:#4~#8 サイド:#10
適合遮光プレート
EP-001(外側)/EP-002(内側)
面体寸法(mm)縦×横
85×115
面体レンズ色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
EB-300PWDM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,420
( 56,562 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本初のパノラマワイドパネル採用により180°の広い視界と3面同時自動遮光を実現しました。
・デジタルパネル採用により全ての設定がデジタル表示で簡単に操作できます。
・オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能です。
・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタ採用でより鮮明な視界を実現しました。
・WELD(溶接)GRIND(グラインド)モード切替スイッチを面体外側に取り付ける事で、装着したままでのモード切替が可能です。
・新型ワンタッチヘッドギアにより装着ストレスが軽減し作業効率がアップします。
・従来品(EB-300PW)に比べ約70gの軽量化を実現し作業時の快適性が更に向上。
・フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。
・テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計です。
【用途】
・TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
【材質】
・中耐衝撃性ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ EB-300PWDMの型番EB-300PWDMのページです。 型番EB-300PWDMに関する仕様情報を記載しております。
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ EB-300PWDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ EB-300PWDM
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° デジタル調整タイプ
液晶式自動遮光溶接面アイボーグ180° EB-300PW-R・EB-300PW
液晶式自動遮光溶接面 アイボーグアルファ2 ブルーフィルタ EB-200A2B
遮光度調整機能付液晶カートリッジ プロメ PM-10CB・PM-10C
液晶式自動遮光溶接ゴーグルマスク アイゴ
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格51,42051,98136,983 -16,34915,963 -25,000
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード49919450344714991945033153-4991945033474--
トラスココード505-5575206-5630-251-2894--
質量(g)590.000590.000660.000528.000102.000343.000
材質1中耐衝撃性ナイロン-----
感度調節0~7 8段階調整0~7 8段階調整無段階調整無段階調節-5段階調整

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト