ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:5日目

【特長】・使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通り...

詳細を確認
  • 本体の糸がほつれたり老朽化した場合は使用しないで下さい。
  • 濡れたまま使用すると革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • 湿気に注意して保管してください。

型番:

GK-YC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GK-YCの仕様・寸法情報

マチ(mm)
55
厚さ(mm)
55
全長(cm)
35.5
JANコード
4991347589531
質量(g)
220.000
トラスココード
586-1046
材質1
本体:黒染め牛黒床皮
材質2
リベット・鉄板:スチール

型番リスト

表示件数
型番
GK-YC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース
・底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました
・ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です
・上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能
・工具差しに連結して使えます
・取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます
【用途】
・各種溶接棒の収納・管理に
【材質】
・本体:黒染め牛黒床皮
・リベット・鉄板:スチール

ご注意

  • 本体の糸がほつれたり老朽化した場合は使用しないで下さい。
  • 濡れたまま使用すると革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
  • 湿気に注意して保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)の型番GK-YCのページです。 型番GK-YCに関する仕様情報を記載しております。
極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極匠 本職用溶接棒ケース(カラビナ対応カン付き)
溶接棒ホルダ
溶接棒カラーホルダ
溶接棒ホルダ用銅管
溶接棒ホルダS300
溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー
メーカーベストツールトラスコ中山三立電器三立電器三立電器三立電器
通常価格3,571852 -2,900 -198 -3,542543
通常出荷日5日目1日目3日目2日目在庫品1日目2日目
マチ(mm)55-----
厚さ(mm)55-----
全長(cm)35.5-----
JANコード4991347589531-----
質量(g)220.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト