17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーチジャケット 710

通常単価(税別)
5,014
税込単価
5,515
通常出荷日:1日目

【特長】・撥水性、防風性に優れています・ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています【用途...

詳細を確認
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)
  • 材質2
    裏地:ポリエステル100%

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
118
71
4580661943183
425-1515
L
ミルスグリーン
1個
112
69
4580661943176
425-1386
M
ミルスグリーン
1個
124
73
4580661943190
425-1383
XL
ミルスグリーン
1個
118
71
4580661943121
425-1389
L
サーフブルー
1個
112
69
4580661943114
425-1527
M
サーフブルー
1個
124
73
4580661943138
425-1561
XL
サーフブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,014
( 5,515 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目
5,014
( 5,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性、防風性に優れています
・ライニングには蒸れにくいミニメッシュ素材を採用しています
【用途】
・屋外の軽作業に
【材質】
・表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)
・裏地:ポリエステル100%

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーチジャケット 710のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーチジャケット 710
防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ
ダウンベスト3254
軽防寒ジャケット 7420
ヒーターフーディジャケット3220
ホットフィッテッド4091
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格5,01411,365 -4,6007,747 -5,5142,600
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
質量(g)400.0001000.000200.000500.000450.000200.000
材質1表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工表地・裏地:ナイロン100%表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)ポリエステル100%ポリエステル90%・ポリウレタン10%
材質2裏地:ポリエステル100%裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)中綿:中綿60%、ダウン40%裏地:ポリエステル100%--

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト