17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽防寒ジャケット 7420

通常単価(税別)
10,02610,583特別価格
税込単価
11,02911,641特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています【用途】・屋外作業や...

詳細を確認
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)
  • 材質2
    裏地:ポリエステル100%

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

着丈(cm)

JANコード

トラスココード

サイズ

最小発注数量
130
74
4580661942742
425-1979
3L
ネイビー
1個
118
70
4580661942728
425-2007
L
ネイビー
1個
124
72
4580661942735
425-2034
LL
ネイビー
1個
112
67
4580661942711
425-2020
M
ネイビー
1個
130
74
4580661942889
425-2033
3L
ミルスグリーン
1個
118
70
4580661942865
425-2036
L
ミルスグリーン
1個
124
72
4580661942872
425-1998
LL
ミルスグリーン
1個
112
67
4580661942858
425-2028
M
ミルスグリーン
1個
130
74
4580661942674
425-1987
3L
ブラック
1個
118
70
4580661942650
431-8538
L
ブラック
1個
112
67
4580661942643
425-2003
M
ブラック
1個
130
74
4580661942810
425-2014
3L
サーフブルー
1個
118
70
4580661942797
425-2008
L
サーフブルー
1個
124
72
4580661942803
425-1991
LL
サーフブルー
1個
112
67
4580661942780
425-2006
M
サーフブルー
1個
130
74
4580661942957
425-1984
3L
カーディナル
1個
118
70
4580661942933
425-1976
L
カーディナル
1個
124
72
4580661942940
425-2023
LL
カーディナル
1個
112
67
4580661942926
425-2037
M
カーディナル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5837,810
( 8,591 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,5837,810
( 8,591 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,5837,810
( 8,591 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
1日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,5837,810
( 8,591 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,5837,810
( 8,591 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目
10,0267,747
( 8,522 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性、防風性に優れたハイクオリティな国産エコリップ素材を採用しています
【用途】
・屋外作業や外出時の軽防寒着として
【材質】
・表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)
・裏地:ポリエステル100%

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽防寒ジャケット 7420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽防寒ジャケット 7420
防水防寒ジャケット 男女兼用 7610シリーズ
コーチジャケット 710
ダウンベスト3254
ホットフィッテッドパンツ 4077
ヒーターフーディジャケット3220
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格10,026-12,622 -7,6107,0012,4146,246
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目19日目1日目〜
質量(g)500.0001000.000400.000200.000200.000450.000
材質1表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地:ナイロンタスラン、 PUコーティング樹脂加工表地:ポリエステル100%(リサイクルポリエステル36%含)表地・裏地:ナイロン100%ポリエステル90%・ポリウレタン10%ポリエステル100%
材質2裏地:ポリエステル100%裏地:全天候型保温素材(サーモトロンラジポカ)、帯電防止(メガーナ)、アルミラミネート加工(保温性)裏地:ポリエステル100%中綿:中綿60%、ダウン40%--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト