17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT

通常単価(税別)
39,70034,614
税込単価
43,67038,075
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両手が自由に使えるスピーカーです。・軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現し...

詳細を確認
  • 電源
    単3×6本
  • トラスココード
    227-9270
  • JANコード
    4538095002075
  • 質量(g)
    480
  • 音声通達距離(m)
    80
  • 全長(mm)
    222
  • 定格出力(W)
    6
  • リング色
    ブルー

型番:

ER-1000A-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ER-1000A-BTの仕様・寸法情報

電源
単3×6本
トラスココード
227-9270
JANコード
4538095002075
質量(g)
480
音声通達距離(m)
80
全長(mm)
222
定格出力(W)
6
リング色
ブルー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER-1000A-BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,70034,614
( 38,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が自由に使えるスピーカーです。
・軽量のヘッドセットマイクロホンで違和感のない装着を実現します。
【用途】
・商品展示、工場案内に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BTの型番ER-1000A-BTのページです。 型番ER-1000A-BTに関する仕様情報を記載しております。
TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA ハンズフリー拡声器 ER-1000A-BT
ショルダーメガホン
TOA ハンズフリー拡声器
TOA 延長ベルト
TOA ハンドル付ショルダーメガホン15W
メガホン(抗菌タイプ)ワイヤレスチューナーユニット
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格39,70037,57827,8192,37834,16432,383
通常出荷日1日目1日目1日目7日目8日目1日目
電源単3×6本単1乾電池×10本(別売)またはDC12V単3×6本---
トラスココード227-9270443-8655-722-3668722-3684443-8680
JANコード4538095002075--45380950014124538095000873-
質量(g)4803600.048040940120.000
音声通達距離(m)80約80080-約400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト