ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(半透明タイプ)
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):1961円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ
トラスコ中山
通常価格(税別):1285円~
通常出荷日:1日目
エスコ
折畳コンテナ(青・蓋付)
エスコ
通常価格(税別):5316円~
通常出荷日:2日目
エスコ
51.3L 折畳コンテナ(蓋付)
エスコ
通常価格(税別):5076円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
通常価格(税別):3593円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンクレットオリコン L51B-B 黄
通常価格(税別):9853円~
通常出荷日:8日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):255円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
通常価格(税別):866円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・丈夫で軽量な折りたたみコンテナです・荷物の運搬や書類保管の必需品です...
詳細情報を確認する通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,654円 ( 4,019円 ) | 1日目 |
4,225円 ( 4,648円 ) | 1日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 1日目 |
【特長】
・丈夫で軽量な折りたたみコンテナです
・荷物の運搬や書類保管の必需品です
・簡単に折りたためて整理・収納にも便利です
・ひと目で中身が分かる半透明のボディに、飽きのこないベーシックなネイビーカラーのコンビです
・フタには便利なロック機能が付いています
・岐阜プラスチック工業(株)との企画商品です
・メーカーの刻印が入っています
・名入れは有料で承ります
・数量は別途ご相談ください
【材質】
・ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~