17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

疲労軽減マット"AFM"

通常単価(税別)
6,7448,625特別価格
税込単価
7,4189,488特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます・耐油・耐水仕様です・4辺傾斜加工でつまずきに...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    16
  • 表面形状
    ダイヤモンドパターン
  • 材質
    NBR
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
450
750
4932134238454
356-1170
1000.0g
1個
600
900
4932134238461
356-1174
1600.0g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7446,178
( 6,796 )
1日目
8,6257,902
( 8,692 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほどよいクッション性が足腰の疲れを軽減できます
・耐油・耐水仕様です
・4辺傾斜加工でつまずきにくいです
・表面は滑りにくいダイヤモンドパターンです
・厚みがあるので床からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減できます
【用途】
・立ち仕事用
【材質】
・NBR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マット"AFM"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット"AFM"
オイルガードノンスリップロール
あてぶとんノンスリップタイプ
疲労軽減マット(耐油)
疲労軽減・滑り防止用マット
疲労軽減マット(穴なし)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコエスコエスコ
通常価格6,744-39,7914,388320 -7,430 -6,390 -
通常出荷日1日目〜3日目4日目1日目1日目1日目〜
-ブルー---
厚み(mm)162----
表面形状ダイヤモンドパターン-----
材質NBR-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト