17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温水高圧洗浄機 HDS 8/9

通常単価(税別)
519,607673,125
税込単価
571,568740,438
通常出荷日:19日目

【特長】・常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです・ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    1060
  • 高さ(mm)
    920
  • 騒音値(dB)
    95
  • 吐出圧力(MPa)
    3.2~9
  • 吐出水量(L/min)
    5.7~13.33
  • 幅(mm)
    650
  • 質量(g)
    121100.0
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • 電源(V)
    三相200
  • 最高給水温度(℃)
    30
  • ボイラー加熱温度(℃)
    90
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

最小発注数量
4054278167503
428-8733
50
1個
4054278167176
428-5576
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519,607
( 571,568 )
19日目
673,125
( 740,438 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです
・ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません
・作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です
・安全にご使用いただくために、異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温水高圧洗浄機 HDS 8/9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温水高圧洗浄機 HDS 8/9
温水高圧洗浄機 HDS 8/15
温水高圧洗浄機 HDS 8/17
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格519,607-639,738 -1,073,866 -1,171,293905,625164,063
通常出荷日19日目19日目19日目2日目2日目1日目
奥行(mm)1060106013301330870380
高さ(mm)920920106010601170930
騒音値(dB)9595889010786
吐出圧力(MPa)3.2~93.2~153~173~194~238
吐出水量(L/min)5.7~13.335.3~12.677.17~13.337.8~16.66.7~15.56.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト