17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温水高圧洗浄機 HDS 8/17

通常単価(税別)
1,073,8661,159,688
税込単価
1,181,2531,275,657
通常出荷日:19日目

【特長】・振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします・ひと目で分かる...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    1330
  • 高さ(mm)
    1060
  • 騒音値(dB)
    88
  • 吐出圧力(MPa)
    3~17
  • 吐出水量(L/min)
    7.17~13.33
  • 幅(mm)
    750
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • 電源(V)
    三相200
  • 最高給水温度(℃)
    30
  • ボイラー加熱温度(℃)
    30~155
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

最小発注数量
4054278140148
428-4052
163300.0
50
1個
4054278140155
428-5629
163000.0
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073,866
( 1,181,253 )
19日目
1,159,688
( 1,275,657 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします
・ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます
・HDS8/17Mには、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます
・より広い作業範囲と収納性を両立します
・温水を洗浄と燃焼に最適な60℃に保つエコモードと新型ブロワーで低燃費設計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温水高圧洗浄機 HDS 8/17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温水高圧洗浄機 HDS 8/17
温水高圧洗浄機 HDS 8/15
温水高圧洗浄機 HDS 8/9
業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格1,073,866-639,738 -519,607 -1,034,044143,335673,125
通常出荷日19日目19日目19日目2日目1日目19日目
奥行(mm)1330106010601330380560
高さ(mm)106092092010609301090
騒音値(dB)889595908687
吐出圧力(MPa)3~173.2~153.2~93~1983~15
吐出水量(L/min)7.17~13.335.3~12.675.7~13.337.8~16.66.78.33~22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト