ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワークワゴン

通常単価(税別)
56,78653,713
税込単価
62,46559,084
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・金型・プレス製品、材料の置台などに便利です・耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です【材質】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    654-7872
  • 質量(g)
    34000.0
  • 材質1
    スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル
  • 材質2
    ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
  • キャスター径(mm)
    100
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    50
  • ブラック
  • 均等積載量(kg/段)
    50
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 奥行(mm)
    550
  • 間口(mm)
    693
  • 高さ(mm)
    779
  • 最大積載量(kg/台)
    200
  • 段数(段)
    3
  • 本体色
    ブラック

ご注意

  • 組立式:組立費は含まれておりません。

型番:

WR1000-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WR1000-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
654-7872
質量(g)
34000.0
材質1
スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル
材質2
ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
キャスター径(mm)
100
棚板調整ピッチ(mm)
50
ブラック
均等積載量(kg/段)
50
グリーン購入法適合品
適合
奥行(mm)
550
間口(mm)
693
高さ(mm)
779
最大積載量(kg/台)
200
段数(段)
3
本体色
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WR1000-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,78653,713
( 59,084 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金型・プレス製品、材料の置台などに便利です
・耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です
【材質】
・スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル
・ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)

ご注意

  • 組立式:組立費は含まれておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークワゴンの型番WR1000-Bのページです。 型番WR1000-Bに関する仕様情報を記載しております。
ワークワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークワゴン
イージーワゴン スチール製 ライトグレー
OS ワークワゴン 693×550×789
OS ワークワゴン 693×550×779
アングル式ワゴン イーグルワゴン
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐トラスコ中山トラスコ中山
通常価格56,78646,42968,37952,10325,763 -22,578 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目〜1日目〜
トラスココード654-7872-----
質量(g)34000.0-----
材質1スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル本体:スチール製----
材質2ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)-----
キャスター径(mm)10050----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト