17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プレインベア 高耐食 ステンレス ゴミ排出タイプ

通常単価(税別)
5,6689,350特別価格
税込単価
6,23510,285特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP・使用環境温度が-30℃~100...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重(kg)

取付穴径

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質3

材質4

最小発注数量
50
2-φ5.6
4573393744708
134.000
149-0872
ボディー:SUS304
ボール受け部:SUS304
1個
50
2-φ4.5
4573393744715
132.000
149-0911
ボディー:SUS304
ボール受け部:SUS304
1個
100
2-φ5.6
4573393744722
232.000
161-3352
ボディー:SUS304
ボール受け部:SUS304
1個
120
-
4573393744739
280.000
149-0934
ボディー:SUS303
フタ:SUS303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6685,058
( 5,564 )
1日目
5,9955,351
( 5,886 )
1日目
7,480
( 8,228 )
1日目
9,350
( 10,285 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP
・使用環境温度が-30℃~100℃
・業界最高水準の高耐食性を実現
・内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善
・塩水噴霧試験1000時間をクリア
【用途】
・従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用
【材質】
・メインボール:ステンレス(SUS420C)
・サブボール:SUS420C

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレインベア 高耐食 ステンレス ゴミ排出タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレインベア 高耐食 ステンレス ゴミ排出タイプ
プレインベアユニット
角溝挿入型エアー駆動式"プレインベアリフター" PVL55Sシリーズ
プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ
ボールローラ切削品 おねじタイプ(ゴミ排出)
ボールローラ切削品 フランジ取付タイプ(ゴミ排出)
メーカーPLAIN BEARPLAIN BEARPLAIN BEARエイテックミスミミスミ
通常価格5,668-16,20069,0003,092 -2,870 -7,690 -
通常出荷日1日目19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
タイプゴミ排出穴付 上向き用高耐食ステンレスボール-----
材質1メインボール:ステンレス(SUS420C)メインボール:スチールメインボール:SUJ2 ●サブボール:SUJ2---
材質2サブボール:SUS420C補強パーツ:SSボディー:Al---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト