ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

角溝挿入型エアー駆動式"プレインベアリフター" PVL55Sシリーズ

通常単価(税別)
69,000
税込単価
75,900
通常出荷日:19日目

【特長】・内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます・金型な...

詳細を確認
  • 負荷能力の数値はエアー圧0.5MPa時のものです。
  • ワーク自重または強制排気にて下降。

型番:

PVL55S-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PVL55S-7の仕様・寸法情報

ストローク(mm)
4
ピッチ(mm)
50
ボール個数
7
高さ(mm)
50、上昇時54
全長(mm)
388
長さ(mm)
400
負荷能力(kN)ボール1個
0.68
負荷能力(kN)全体
4.76
幅(mm)
49
JANコード
4573393742698
質量(g)
3128.0
トラスココード
856-0209
材質1
メインボール:SUJ2 ●サブボール:SUJ2
材質2
ボディー:Al
材質3
ボール受け部:SCM415
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PVL55S-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,000
( 75,900 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます
・金型などの位置決めに適しています
【材質】
・メインボール:SUJ2
・サブボール:SUJ2
・ボディー:Al
・ボール受け部:SCM415

ご注意

  • 負荷能力の数値はエアー圧0.5MPa時のものです。
  • ワーク自重または強制排気にて下降。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角溝挿入型エアー駆動式"プレインベアリフター" PVL55Sシリーズの型番PVL55S-7のページです。 型番PVL55S-7に関する仕様情報を記載しております。
角溝挿入型エアー駆動式"プレインベアリフター" PVL55Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角溝挿入型エアー駆動式"プレインベアリフター" PVL55Sシリーズ
プレインベアユニット
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050W-4Pシリーズ
メーカーPLAIN BEARPLAIN BEARフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格69,00016,20062,628 -68,764 -104,315 -68,485 -
通常出荷日19日目19日目6日目6日目6日目6日目
ストローク(mm)4-----
ピッチ(mm)50100----
ボール個数7(PV30U+補強パーツ)×6----
高さ(mm)50、上昇時5434.6----
全長(mm)388-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト