ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチチェリー ハンドクリーナー(プロ2000用カートリッジ)

通常単価(税別)
4,8274,140
税込単価
5,3104,554
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・幅広い汚れに対応!ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!・泥、油、グリース、ペイント、タール、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    130
  • 容量(ml)
    2000
  • JANコード
    4545828072908
  • 質量(g)
    2400.000
  • トラスココード
    609-0363
  • 材質1
    成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
  • 適合機種
    7200
  • 香り
    チェリー
  • 化粧品
    化粧品
  • タイプ
    本体
  • 吐出タイプ
    ポンプ式

ご注意

  • 目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
  • 傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
  • かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
  • 乳幼児の手の届かないところに置いてください。

型番:

7290
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7290の仕様・寸法情報

奥行(mm)
90
高さ(mm)
220
幅(mm)
130
容量(ml)
2000
JANコード
4545828072908
質量(g)
2400.000
トラスココード
609-0363
材質1
成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
適合機種
7200
香り
チェリー
化粧品
化粧品
タイプ
本体
吐出タイプ
ポンプ式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7290
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8274,140
( 4,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広い汚れに対応!ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!
・泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属
・自動車工場や食品工場で人気
・手肌にやさしい化粧品!
・手肌の水分保持の働きがあるエモリエント剤として使用される安息香酸アルキル(C12-15)を配合
・手肌のケアを考えた処方、環境に配慮した処方
・さわやかなチェリーの香り
・ディスペンサーカートリッジの補充は中身を開けず、ワンタッチで完了
・現場を清潔に保ち、大容量で経済的
・USDAバイオベース製品認証取得
【用途】
・手指・皮膚の洗浄に!
・幅広い汚れに対応!
・ニッケルなどの重金属の洗浄力を強化!
・自動車工場や食品工場で人気
・幅広い汚れ(泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属)に対応
【材質】
成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル。

ご注意

  • 目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
  • 傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
  • かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
  • 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチチェリー ハンドクリーナー(プロ2000用カートリッジ)の型番7290のページです。 型番7290に関する仕様情報を記載しております。
マルチチェリー ハンドクリーナー(プロ2000用カートリッジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチチェリー ハンドクリーナー(プロ2000用カートリッジ)
ハンドクリーナー
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN
メーカーGOJOGOJO呉工業エスコサラヤミドリ安全
通常価格4,8274,165680 -4,14012,1882,317 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
奥行(mm)90100----
高さ(mm)220180----
幅(mm)130210----
容量(ml)20001890----
JANコード45458280729084545828023566----

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト