17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコール検知器 アルプロ用オプション

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・FCシリーズ専用電源アダプターです(FC-15AC)・アルコール検知器FC-1200/FC-...

詳細を確認

    ご注意

    • 電池との併用はお控えください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    幅(mm)

    質量(g)

    品名

    材質1

    最小発注数量
    4904785048690
    256-2257
    50
    55
    20
    86.000
    ACアダプター
    ABS
    1個
    4904785690028
    258-1356
    20
    140
    70
    17.000
    簡易点検キット(簡易点検ガス、アタッチメント)
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    1日目
    3,000
    ( 3,300 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FCシリーズ専用電源アダプターです(FC-15AC)
    ・アルコール検知器FC-1200/FC-1000が正常にアルコールに反応するか点検するキットです(FC-TEKT)

    ご注意

    • 電池との併用はお控えください。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルコール検知器 アルプロ用オプションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコール検知器 アルプロ用オプション
    業務用燃料電池式アルコール検知器 ST-2000-NAVY
    燃料電池式アルコール検知器 AF-50
    アルコールチェッカー
    アルコールテスター
    騒音計用校正器 0554.0452
    メーカータニタサンコーテクノサンコーテクノエアージェイコンテック(ライト)テストー
    通常価格3,000138,00028,6882,119 -2,98296,667
    通常出荷日1日目〜4日目18日目1日目在庫品1日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト