ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

工事用充電ブロワ 本体のみ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
23,01321,102
税込単価
25,31423,212

【特長】・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を...

詳細情報を確認する
  • 電源タイプ
    充電式(バッテリー)
  • 最大風速 (m/s)
    70
  • 最大風量 (m3/min)
    3
  • 集塵機能
    なし
  • 電圧、燃料
    14.4/18V
  • 奥行(mm)
    370
  • 高さ(mm)
    213
  • 幅(mm)
    148
  • 充電時間
    実用充電40分、フル充電60分
  • JANコード
    4549980759103
  • 風速詳細 (m/s)
    (ノズルあり)14.4V電池使用時0~60、18V電池使用時0~70
  • トラスココード
    580-6956
  • 風量詳細 (m3/min)
    (ノズルなし)14.4V電池使用時0~2.6、18V電池使用時0~3.0
  • 材質1
    PA6
  • 質量(g)
    1200

ご注意

  • ケース、充電器、電池パックは別売
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EZ37A1X-B
解除
    数量:

    EZ37A1X-Bの仕様・寸法情報

    電源タイプ
    充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)
    70
    最大風量(m3/min)
    3
    集塵機能
    なし
    電圧、燃料
    14.4/18V
    奥行(mm)
    370
    高さ(mm)
    213
    幅(mm)
    148
    充電時間
    実用充電40分、フル充電60分
    風速詳細(m/s)
    (ノズルあり)14.4V電池使用時0~60、18V電池使用時0~70
    JANコード
    4549980759103
    風量詳細(m3/min)
    (ノズルなし)14.4V電池使用時0~2.6、18V電池使用時0~3.0
    トラスココード
    580-6956
    材質1
    PA6
    質量(g)
    1200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EZ37A1X-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,01321,102
    ( 23,212 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載しています
    ・スピードコントロール機能付なのでトリガーの引き巾で風速をコントロールできます
    【用途】
    ・埃や粉じんの多い作業現場の集じんの作業の前に
    【材質】
    ・PA6

    ご注意

    • ケース、充電器、電池パックは別売
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工事用充電ブロワ 本体のみの型番EZ37A1X-Bのページです。 型番EZ37A1X-Bに関する仕様情報を記載しております。
    工事用充電ブロワ 本体のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工事用充電ブロワ 本体のみ
    DC36.0V電動ブロワ(充電式/本体のみ)EA897B-5
    充電式ブロワMUB363D
    充電式ブロワMUB184D
    充電式ブロワUB185D
    充電式ブロワUB145D
    メーカーPanasonicエスコマキタマキタマキタマキタ
    通常価格23,01316,20029,890 -19,890 -12,500 -13,200 -
    通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目3日目
    電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
    最大風速(m/s)7010213.4529866
    最大風量(m3/min)31.265133.23.1
    集塵機能なしなし-なしありなし
    電圧、燃料14.4/18V36V36V18V18V14.4V

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト