ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

テイントペン TINT

通常単価(税別)
2,571
税込単価
2,828
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ステンレス、鉄、銅、合金等あらゆる金属面に黒色のマーキングが出来ます・きれいな文字、数字...

詳細を確認

型番:

TINT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TINTの仕様・寸法情報

質量(g)
10.000
トラスココード
505-2903

型番リスト

表示件数
型番
TINT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ステンレス、鉄、銅、合金等あらゆる金属面に黒色のマーキングが出来ます
・きれいな文字、数字、マーク等が手軽に描けます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイントペン TINTの型番TINTのページです。 型番TINTに関する仕様情報を記載しております。
テイントペン TINTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイントペン TINT
書いたあと消せるチョーク替え芯
薄平石筆
産業用インク"エコビュートインク"乾燥時間:20~30秒
キング・マーキンペン石筆ホルダーB型
油性ペイントマーカー 太字角芯
メーカーTAINT祥碩堂増田滑石工業所マーキングマン増田滑石工業所三菱鉛筆
通常価格2,5715431,5337,1881,600306 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目在庫品1日目1日目〜
質量(g)10.000-----
トラスココード505-2903-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト