17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

怪力くん1tonシリーズ(1段)

通常単価(税別)
538,750742,500
税込単価
592,625816,750
通常出荷日:19日目

【特長】・重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です・リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200V
  • モーター出力(kW)
    0.75
  • 均等荷重(kg)
    1000

ご注意

  • 本体は必ず水平な所へ設置してください。
  • リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

テーブル高さ(mm)

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

上昇時間(秒)50Hz

上昇時間(秒)60Hz

最小発注数量
355-0695
450000.0
270~1350
1800
1000
31
26
1個
355-2288
490000.0
270~1350
1800
1200
35
29
1個
354-7593
450000.0
270~1470
2000
1000
48
40
1個
354-7592
520000.0
270~1470
2000
1200
46
39
1個
354-9131
580000.0
270~1470
2000
1500
46
38
1個
354-7594
420000.0
270~1070
1340
1200
22
19
1個
354-9179
410000.0
270~1170
1500
1000
26
22
1個
355-0689
390000.0
270~1220
1600
700
35
29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
593,750
( 653,125 )
19日目
650,000
( 715,000 )
19日目
617,500
( 679,250 )
19日目
660,000
( 726,000 )
19日目
742,500
( 816,750 )
19日目
605,000
( 665,500 )
19日目
563,750
( 620,125 )
19日目
538,750
( 592,625 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です
・リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改造も可能です
・強度・横揺れに強い安心設計です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
・作業足場として

ご注意

  • 本体は必ず水平な所へ設置してください。
  • リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

怪力くん1tonシリーズ(1段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
怪力くん1tonシリーズ(1段)
アカシン ATL-90D 怪力くん1tonシリーズ(1段)
怪力くん1tonシリーズ(2段)
テーブルリフト1段式
ビシャモン テーブルリフト 1トン用
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ
メーカーアカシンアカシンアカシンアカシンスギヤススギヤス
通常価格538,750-632,500662,500 -690,682476,667 -765,078 -
通常出荷日19日目19日目19日目5日目11日目〜8日目
電源(V)三相200V三相200V三相200V---
モーター出力(kW)0.750.75----
均等荷重(kg)100010001000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト