ファクトリーサプライ用品技術窓口

アカシン ATL-90D 怪力くん1tonシリーズ(1段)

通常単価(税別)
632,500
税込単価
695,750
通常出荷日:19日目

【特長】・重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です・リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改...

詳細を確認
  • トラスココード
    355-0782
  • 質量(g)
    452000.0
  • テーブル高さ(mm)
    270~1170
  • 電源(V)
    三相200V
  • テーブル寸法(mm)長さ
    1500
  • テーブル寸法(mm)幅
    1200
  • モーター出力(kW)
    0.75
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • 上昇時間(秒)50Hz
    30
  • 上昇時間(秒)60Hz
    25

ご注意

  • 本体は必ず水平な所へ設置してください。
  • リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。

型番:

ATL-90D-0.75KW-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATL-90D-0.75KW-Fの仕様・寸法情報

トラスココード
355-0782
質量(g)
452000.0
テーブル高さ(mm)
270~1170
電源(V)
三相200V
テーブル寸法(mm)長さ
1500
テーブル寸法(mm)幅
1200
モーター出力(kW)
0.75
均等荷重(kg)
1000
上昇時間(秒)50Hz
30
上昇時間(秒)60Hz
25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATL-90D-0.75KW-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632,500
( 695,750 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物の移動・昇降・積み降ろしに最適です
・リーズナブルな価格で、お客様のニーズに合わせた、改造も可能です
・強度・横揺れに強い安心設計です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして
・作業足場として

ご注意

  • 本体は必ず水平な所へ設置してください。
  • リフトは等分布荷重設計になっていますので積載物をテーブル面の80%以上に等分に積んで昇降してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アカシン ATL-90D 怪力くん1tonシリーズ(1段)の型番ATL-90D-0.75KW-Fのページです。 型番ATL-90D-0.75KW-Fに関する仕様情報を記載しております。
アカシン ATL-90D 怪力くん1tonシリーズ(1段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アカシン ATL-90D 怪力くん1tonシリーズ(1段)
怪力くん1tonシリーズ(1段)
怪力くん1tonシリーズ(2段)
テーブルリフト1段式
ビシャモン テーブルリフト 1トン用
ビシャモン 電動式リフト 1.2トンタイプ
メーカーアカシンアカシンアカシンアカシンスギヤススギヤス
通常価格632,500538,750 -662,500 -690,682476,667 -765,078 -
通常出荷日19日目19日目19日目5日目11日目〜8日目
トラスココード355-0782-----
質量(g)452000.0-----
テーブル高さ(mm)270~1170-----
電源(V)三相200V三相200V三相200V---
テーブル寸法(mm)長さ1500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト