17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 消火器カバー

通常単価(税別)
3,5005,290
税込単価
3,8505,819
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです・万が一の場合でも消火器をかんたんに取り出す...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    550
  • 幅(mm)
    250
  • 材質1
    PVC
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4977720552514
560.000
215-2749
1個
ブラウンローズ
4977720552521
565.000
216-0645
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
5,290
( 5,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです
・万が一の場合でも消火器をかんたんに取り出すことができます
【用途】
・消火器収納スタンドとして
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 消火器カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 消火器カバー
消火器保護カバー ポリプロピレン 620×280mm
消火器スタンド
消火器収納箱
消火器BOX
スイガラ消火器スタンド
メーカーユニットテラモト日本ドライケミカルヤマトプロテックユニット
通常価格3,500-1,24114,591125,59914,5197,912 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目18日目1日目6日目
奥行(mm)200-----
高さ(mm)550-----
幅(mm)250-----
材質1PVC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト