17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコンダストボックス用キャスターセット

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ボックス本体の裏面コーナー付近に配置した孔にキャスターを差込むことで使用可能です・工具は...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    150
  • 間口 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    50
  • ブラック
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード
    4573267371122
  • トラスココード
    247-8967
  • 質量 (g)
    75.000

ご注意

  • 本体は別売です。

型番:

91132002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91132002の仕様・寸法情報

奥行(mm)
150
間口(mm)
150
高さ(mm)
50
ブラック
材質1
ポリプロピレン(PP)
JANコード
4573267371122
トラスココード
247-8967
質量(g)
75.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
91132002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボックス本体の裏面コーナー付近に配置した孔にキャスターを差込むことで使用可能です
・工具は使わず設置可能です

ご注意

  • 本体は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコンダストボックス用キャスターセットの型番91132002のページです。 型番91132002に関する仕様情報を記載しております。
エコンダストボックス用キャスターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコンダストボックス用キャスターセット
ペーパーリサイクルボックス 80628100 フタ ホワイト
ダイシン 壁面収納庫用 W800無地ボード 左後用
HA5小型引出セット
トレー書庫 3列8段B4用
リッチェル ワイドストレージ400(キャスター付き)サンドグレー
メーカーE-CONE-CONダイシンアズワンナイキRichell
通常価格2,8102,17457,38312,457 -83,17478,367
通常出荷日1日目1日目4日目1日目13日目5日目
奥行(mm)150489----
間口(mm)150288----
高さ(mm)5018----
ブラックホワイト----
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト