17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール什器用 オプションパーツ キャスター

通常単価(税別)
1,0121,165
税込単価
1,1131,282
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・スチール什器用 オプションパーツ キャスターです・材質:本体…アルミ合金ダイキャスト、車...

詳細を確認
  • 質量(g)
    200.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金ダイキャスト、車輪:ナイロン
  • 高さ(mm)
    70
  • キャスター径(φ)
    60
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

品名

JANコード

ストッパー

最小発注数量
114-6366
キャスターGW-φ60S付
4900081051129
1個
114-6365
キャスターGW-φ60S無
4900081051112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,165
( 1,282 )
7日目
1,012
( 1,113 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スチール什器用 オプションパーツ キャスターです
・材質:本体…アルミ合金ダイキャスト、車輪…ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール什器用 オプションパーツ キャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール什器用 オプションパーツ キャスター
エンドネット
スチール什器用サイドネット ホワイト
スチール什器 片面ネット コネクト(連結型)
スチール什器 片面ボード コネクト(連結型)
スチール什器 片面ネット スタート(単体型)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格1,012-8,4715,294 -10,365 -8,792 -13,480 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
質量(g)200.08000.0----
材質1本体:アルミ合金ダイキャスト、車輪:ナイロンスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)701200----
キャスター径(φ)60-----

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト