17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒートオーバーソックス

通常単価(税別)
7,988
税込単価
8,787
通常出荷日:1日目

【特長】・速暖効果のあるバッテリーセット付の靴下です【用途】・寒い中の作業やツーリングに【材質】・綿7...

詳細を確認
  • サイズ
    M(24.5~26.0)
  • ブラック
  • JANコード
    4930469632305
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    568-2848
  • 材質1
    綿78%
  • 材質2
    ポリエステル18%
  • 材質3
    ポリウレタン4%

型番:

450080-11-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

450080-11-20の仕様・寸法情報

サイズ
M(24.5~26.0)
ブラック
JANコード
4930469632305
質量(g)
600.000
トラスココード
568-2848
材質1
綿78%
材質2
ポリエステル18%
材質3
ポリウレタン4%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
450080-11-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,988
( 8,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速暖効果のあるバッテリーセット付の靴下です
【用途】
・寒い中の作業やツーリングに
【材質】
・綿78%
・ポリエステル18%
・ポリウレタン4%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートオーバーソックスの型番450080-11-20のページです。 型番450080-11-20に関する仕様情報を記載しております。
ヒートオーバーソックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートオーバーソックス
ヒートオーバーソックス
接触冷感ロングタイツ
防寒ブルゾン 322
防風ハイブリッドジャケット
防寒パンツ 150
メーカーアタックベースアタックベースアタックベースジーベックコーコス信岡ジーベック
通常価格7,9887,9881,1424,994 -3,3806,802 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目〜3日目5日目
サイズM(24.5~26.0)L(26.0~28.0)----
ブラックブラックブラック---
JANコード49304696323054930469632312----
質量(g)600.000600.000110.000---
トラスココード568-2848568-2833----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト