17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストカートECO袋MT

通常単価(税別)
4,9216,036
税込単価
5,4136,640
通常出荷日:4日目

【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単になりました・袋はエコマーク取得品です・1色展開【用途】・分別回...

詳細を確認
  • 材質1
    再生PET、PET

ご注意

  • 旧フレームへの互換性はありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

最小発注数量
4903180199839
579-9846
390.000
440
610
510
120
1個
4903180199846
579-9850
540.000
680
680
525
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,921
( 5,413 )
4日目
6,036
( 6,640 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式で着脱が簡単になりました
・袋はエコマーク取得品です
・1色展開
【用途】
・分別回収
・ゴミ収集
・衣類など軽量物の運搬に
【材質】
・再生PET、PET

ご注意

  • 旧フレームへの互換性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストカートECO袋MTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストカートECO袋MT
ダストカート150L
ダストカート120L
ダストカート用袋 省資源
雑袋
レジ袋
メーカー山崎産業ジャパックスジャパックスジャパックス萩原工業ジョインテックス(プラス)
通常価格4,921-1,535954 -659 -2,5421,135 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1再生PET、PET-----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト