ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアヘッドライト KE-180

通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:1日目

【特長】・水深1mでも耐える、防水力です・ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属です・IPX7ヘッド...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4582107443622
  • トラスココード
    253-2915
  • 質量(g)
    60.000
  • 奥行(mm)
    70
  • 高さ(mm)
    55
  • 最大点灯時間(h)
    HI6時間 LOW24時間
  • 幅(mm)
    63
  • 保護等級
    IPX7
  • 明るさ(lm)
    140
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×3本

ご注意

  • 本製品は高い防水性能を持っていますが、水中用ではございません。
  • 水中でのご使用はご遠慮ください。

型番:

KE-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KE-180の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4582107443622
トラスココード
253-2915
質量(g)
60.000
奥行(mm)
70
高さ(mm)
55
最大点灯時間(h)
HI6時間 LOW24時間
幅(mm)
63
保護等級
IPX7
明るさ(lm)
140
材質1
ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×3本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水深1mでも耐える、防水力です
・ヘルメットに装着可能なアタッチメント付属です
・IPX7ヘッドライトです
【用途】
・アウトドアから、プロ仕様用
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 本製品は高い防水性能を持っていますが、水中用ではございません。
  • 水中でのご使用はご遠慮ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアヘッドライト KE-180の型番KE-180のページです。 型番KE-180に関する仕様情報を記載しております。
アクアヘッドライト KE-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクアヘッドライト KE-180
450ルーメン ヘッドライト
LEDヘッドライト THLC-113A-BK
ミスミ 汎用ヘルメットホルダー 4個セット
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm
PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル
メーカーコンテック(ライト)ミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山ミスミミスミPRINCETON
通常価格3,92718,3607,834407 -6,480 -7,736 -
通常出荷日1日目9日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
ブラック-----
JANコード4582107443622-----
トラスココード253-2915-----
質量(g)60.000-----
奥行(mm)70-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト