ファクトリーサプライ用品技術窓口

自由箒ラバー スペア

通常単価(税別)
1,857
税込単価
2,043
通常出荷日:4日目

【特長】・BR898-045U-MB用(自由箒ラバー45)スペア【材質】・甲:ポリプロピレン(PP)・...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180201228
  • トラスココード
    630-9871
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    甲:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    ブレード:合成ゴム
  • 幅(mm)
    455
  • タイプ
    スペア
  • 摘要
    穂先はラバー製

ご注意

  • 自由帚ラバー32スペアとの互換性はありません。

型番:

BR898-045U-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR898-045U-SPの仕様・寸法情報

JANコード
4903180201228
トラスココード
630-9871
質量(g)
140.000
材質1
甲:ポリプロピレン(PP)
材質2
ブレード:合成ゴム
幅(mm)
455
タイプ
スペア
摘要
穂先はラバー製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR898-045U-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,857
( 2,043 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BR898-045U-MB用(自由箒ラバー45)スペア
【材質】
・甲:ポリプロピレン(PP)
・ブレード:合成ゴム

ご注意

  • 自由帚ラバー32スペアとの互換性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自由箒ラバー スペアの型番BR898-045U-SPのページです。 型番BR898-045U-SPに関する仕様情報を記載しております。
自由箒ラバー スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自由箒ラバー スペア
自由箒ラバー
ブンチリ ガード付
大工箒 長柄
大工箒 短柄
JP自由ほうき BR668-032J-MB
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格1,8572,6002,9724,2613,0712,003
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
ブルー---
JANコード490318020122849031802012114903180339914490318017895749031801789404903180170432
トラスココード630-9871630-8334303-5280100-6349100-6355812-1867
質量(g)140.000385.000960.000500.000300.000370
材質1甲:ポリプロピレン(PP)柄:スチール本体・ハンドル柄:スチールグリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト