17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

BASARA ステンコロリン赤(塩素系)
R-GOT
ダンボール
アイリスオーヤマ
白メリヤスウエス
ミスミ

大工箒 長柄

通常単価(税別)
3,263
税込単価
3,589
通常出荷日:1日目

【特長】・粗ゴミや砂をしっかり掃き取る・柄が分離でき持ち運びに便利・ヘッドと柄を分離でき、持ち運びに便...

詳細を確認
  • JANコード
    4903180178957
  • トラスココード
    100-6349
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草

型番:

178957
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

178957の仕様・寸法情報

JANコード
4903180178957
トラスココード
100-6349
質量(g)
500.000
材質1
グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
178957
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗ゴミや砂をしっかり掃き取る
・柄が分離でき持ち運びに便利
・ヘッドと柄を分離でき、持ち運びに便利
【材質】
・グリップ:ポリプロピレン、ポリエチレン
・ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)
・ジョイント:ポリプロピレン
・毛:天然草

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大工箒 長柄の型番178957のページです。 型番178957に関する仕様情報を記載しております。
大工箒 長柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大工箒 長柄
大工箒 短柄
自由箒ラバー
自由箒ラバー スペア
JPブルロンF
JP自由ほうき BR668-032J-MB
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,2633,0712,6001,8572,0032,003
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
JANコード490318017895749031801789404903180201211490318020122849031801705244903180170432
トラスココード100-6349100-6355630-8334630-9871812-1870812-1867
質量(g)500.000300.000385.000140.000440.000370
材質1グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草柄:スチール甲:ポリプロピレン(PP)ハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン●毛:PETハンドル:スチールパイプ●甲:ポリプロピレン(PP)●毛:PP、PET(再生PET100%)、馬毛、除電材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト