ファクトリーサプライ用品技術窓口

アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ【6個入り】

通常単価(税別)
21,094
税込単価
23,203
通常出荷日:11日目

【特長】・自重の10倍以上の油を吸収します・裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつきます・吸収材の面に...

詳細を確認
  • グレー
  • JANコード
    4523816101809
  • トラスココード
    593-5063
  • 厚さ(mm)
    5
  • 油吸収量(L/箱)
    18
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 横(mm)
    900
  • 縦(mm)
    600
  • 油吸収量(L/枚)
    3
  • 水吸収量(L/箱)
    18

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 初回設置時には床面に付着している油や埃を取り除いてからご使用いただくとより高い効果が得られます。

型番:

E-96-0.5-FT6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

E-96-0.5-FT6の仕様・寸法情報

グレー
JANコード
4523816101809
トラスココード
593-5063
厚さ(mm)
5
油吸収量(L/箱)
18
質量(g)
3000
材質1
ポリエステル
横(mm)
900
縦(mm)
600
油吸収量(L/枚)
3
水吸収量(L/箱)
18
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-96-0.5-FT6
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,094
( 23,203 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上の油を吸収します
・裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつきます
・吸収材の面にも滑り止め加工を施しており安全通路の確保に最適です
・床から剥がした後も糊残りがありません
・フィルム部分はしみ抜けしません
・カットする手間もなく取りだせばすぐにご使用いただけます
【用途】
・オイル・水用
・工場と事務所の足拭き用に
・縞鋼板での安全確保に
・設備周辺の歩行の多い場所に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 初回設置時には床面に付着している油や埃を取り除いてからご使用いただくとより高い効果が得られます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブラトール 粘着フィルム付シートタイプの型番E-96-0.5-FT6のページです。 型番E-96-0.5-FT6に関する仕様情報を記載しております。
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
アブラトール シート
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ PC50-1.5
油吸収材 アブラトール ロール
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格21,09411,90032,82015,19410,06312,507
通常出荷日11日目1日目4日目2日目1日目4日目
グレーグレーグレー--グリーン
JANコード452381610180945238161017794523816101373452381610173145238161017624523816101717
トラスココード593-5063585-5234829-2405438-1237585-9954328-1544
厚さ(mm)51.5531.53
油吸収量(L/箱)1834-6834-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト