17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ

通常単価(税別)
18,629
税込単価
20,492
通常出荷日:11日目

【特長】・25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます・自重の10倍以上のオイル...

詳細を確認
  • グリーン
  • JANコード
    4523816101786
  • トラスココード
    609-3750
  • 厚さ(mm)
    3
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    600
  • 油吸収量(L/巻)
    86
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 水吸収量(L/巻)
    86

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

型番:

AR60G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR60Gの仕様・寸法情報

グリーン
JANコード
4523816101786
トラスココード
609-3750
厚さ(mm)
3
長さ(m)
30
幅(mm)
600
油吸収量(L/巻)
86
質量(g)
5400.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
水吸収量(L/巻)
86

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR60G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,629
( 20,492 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25センチごとにミシン目が入っており、刃物を使わずにカットできます
・自重の10倍以上のオイルをキャッチします
・(当社実測値)
・表面を堅く仕上げており丈夫です
・カラーで工程ごとに使い分けができます
・表面を堅く仕上げてありますので往来の多い場所でのご使用に便利です
・色がグリーンなので、床の色がグリーンの場合、統一することができます
【用途】
・オイル・水用
・機械周りの識別用、通路などの路面油吸収用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプの型番AR60Gのページです。 型番AR60Gに関する仕様情報を記載しております。
アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ
油吸収材 アブラトール ロール
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
JOHNAN 吸収材“アブラトール”
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格18,62912,50732,82031,17627,1919,506
通常出荷日11日目4日目4日目1日目1日目1日目
グリーングリーングレーグレー-
JANコード452381610178645238161017174523816101373452381610145845238161013044523816101175
トラスココード609-3750328-1544829-2405102-6615781-1896820-6872
厚さ(mm)335343
長さ(m)303010203030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト