17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm TNS

通常単価(税別)
2,9805,201特別価格
税込単価
3,2785,721特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。・水や油がかかっても滑り止め効果が...

詳細を確認
  • 10m巻にはつなぎ目が入ることがあります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

質量(g)

最小発注数量
4989999600612
207-1878
5
300
1個
4989999600629
207-1877
10
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
1日目
5,2013,494
( 3,843 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。
・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・屋外用。
・(素足以外で歩行する場所全般)
・水や油で滑りやすい場所に。
【材質】
・基材:アルミ箔
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム

ご注意

  • 10m巻にはつなぎ目が入ることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm TNSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm TNS
すべり止めシート A4サイズ
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅
ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm
ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,980-1,1871,940 -3,934 -1,012 -5,797 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1基材:アルミ箔ポリエステルに化学発砲ポリマーをコーティング--砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム-
レッドグレー----
材質2粘着剤:アクリル系-----
材質3砥粒:炭化ケイ素、酸化アルミニウム-----
厚さ(mm)0.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト