17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)

通常単価(税別)
7,8538,694
税込単価
8,6389,563

【特長】・短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します・蓋にはス...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    96
  • 有効内寸(mm)奥行
    309
  • 有効内寸(mm)間口
    458
  • 最大積載荷重(kg)
    15
  • ブルー
  • 1100各パレット積載数(個)
    6
  • 外形寸法(mm)奥行
    340
  • 外形寸法(mm)間口
    495
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    有効内寸(mm)高さ

    タイプ

    外形寸法(mm)高さ

    容量(L)

    最小発注数量
    149-3414
    4938233627687
    2400.0
    220
    折りたたみ
    250
    31
    1個
    149-3415
    4938233627700
    2700.0
    295
    -
    325
    42
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,853
    ( 8,638 )
    4日目
    8,694
    ( 9,563 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します
    ・蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です
    ・伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)
    折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)
    リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ
    導電性折りたたみコンテナー
    薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)
    RSコンテナー(薄型折りたたみコンテナーワンタッチ)
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業
    通常価格7,853-7,504 -7,052 -16,5131,680 -3,147 -
    通常出荷日4日目1日目〜1日目14日目2日目〜7日目〜
    材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)96-86--53
    有効内寸(mm)奥行309-335---
    有効内寸(mm)間口458-493---
    最大積載荷重(kg)15-15151010

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト