ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドホイップ 詰替用

通常単価(税別)
3,234
税込単価
3,557
通常出荷日:1日目

【特長】・殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合です・クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌消毒をしま...

詳細を確認
  • トラスココード
    250-6434
  • 香り
    フローラルの香り(微香性)
  • 容量(L)
    4
  • JANコード
    4987010012703
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    有効成分:イソプロピルメチルフェノール
  • 奥行(mm)
    121
  • 幅(mm)
    190
  • 容量(ml)
    4000
  • 化粧品
    非該当
  • 高さ(mm)
    270
  • PRTR法
    非該当
  • 医薬部外品
    該当
  • 希釈倍率(倍)
    1
  • タイプ
    詰替用
  • 材質2
    ラウリン酸
  • 材質3
    ミリスチン酸
  • 材質4
    パルチミン酸

型番:

01270
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01270の仕様・寸法情報

トラスココード
250-6434
香り
フローラルの香り(微香性)
容量(L)
4
JANコード
4987010012703
質量(g)
4000.0
材質1
有効成分:イソプロピルメチルフェノール
奥行(mm)
121
幅(mm)
190
容量(ml)
4000
化粧品
非該当
高さ(mm)
270
PRTR法
非該当
医薬部外品
該当
希釈倍率(倍)
1
タイプ
詰替用
材質2
ラウリン酸
材質3
ミリスチン酸
材質4
パルチミン酸

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
01270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,234
( 3,557 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合です
・クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌消毒をします
・さっぱりとした洗い上がりです
・手に残りにくいフローラルの香り(微香性)です
・医薬部外品です
【用途】
・手指の殺菌消毒洗浄に
【材質】
・有効成分:イソプロピルメチルフェノール
・ラウリン酸
・ミリスチン酸
・パルチミン酸
・DEA
・濃グリセリン
・ベタイン
・エデト酸塩
・DPG

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドホイップ 詰替用の型番01270のページです。 型番01270に関する仕様情報を記載しております。
ハンドホイップ 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドホイップ 詰替用
薬用水石鹸
ハンドクリーナーアルサクターA
アルボース薬用水石鹸i
ハンドホイップ
ハンドソープ(詰替用)
メーカーアルボースアルボースアルボースアルボースアルボースエスコ
通常価格3,2341,02815,7563,886 -1,121 -9,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
トラスココード250-6434552-1888130-9248---
香りフローラルの香り(微香性)無香料シトラス無香料--
容量(L)40.5----
JANコード498701001270349870100180714987010114124---
質量(g)4000.0590.00017200.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト