17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスター

通常単価(税別)
12,48311,119
税込単価
13,73112,231
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスターです・適合本体:HT-67N・車輪径(mm)...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999693638
  • トラスココード
    303-3643
  • 質量(g)
    2500
  • 車輪径 (mm)
    250
  • 適合本体
    HT-67N

型番:

HT-P250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HT-P250の仕様・寸法情報

JANコード
4989999693638
トラスココード
303-3643
質量(g)
2500
車輪径(mm)
250
適合本体
HT-67N
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-P250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,48311,119
( 12,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスターです
・適合本体:HT-67N
・車輪径(mm):250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスターの型番HT-P250のページです。 型番HT-P250に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶運搬車HT67N用取り替えキャスター
ドラム缶運搬車 ASDR-2
缶スタンド 本体スチール製(段積み可能・キャスター付) KANP-S-C
TRUSCO 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
缶スタンド 缶保くん
ドラム缶運搬車 TDR-1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,483254,82925,76626,80423,95956,640
通常出荷日1日目8日目1日目1日目1日目4日目
JANコード498999969363845504140339284550414383795498999945267949899999565044989999233834
トラスココード303-3643257-5467395-0270855-7795116-3790440-8462
質量(g)250013000920045008100.038000
車輪径(mm)250-----
適合本体HT-67N-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト