17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付

通常単価(税別)
32,55445,626特別価格
税込単価
35,80950,189特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。...

詳細を確認
  • グリーン
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    ハンドル:スチール(粉体塗装)
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
  • 長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

付属ストッパー

騒音値(dB)

最小発注数量
4989999962420
125-8886
15600
100
790
170
718
468
TP-700FB
59.3
1個
4989999962437
125-8887
19600
125
840
220
800
535
TP-800FB
62.4
1個
4989999962444
125-8888
22300
125
850
230
900
605
TP-900FB
62.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,55427,150
( 29,865 )
1日目
40,96333,220
( 36,542 )
1日目
45,62637,002
( 40,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
・堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
・再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
・タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
・ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • サイズ表記にストッパー分は含みません。
  • 出荷時にはブレーキ板の調整はされていますが、取り付けをされるキャスターの位置、車輪の摩耗状態によって、お客様で微調整が必要になる場合があります。
  • 長期間ご使用いただくと車輪が摩耗しブレーキの掛りが悪くなりますので、その場合にも同様に調整が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)グリーン ストッパー付
樹脂製運搬車 グランカート サイレント(サイドハンドルタイプ)
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) グリーン
プレス製運搬車 ドンキーカート (サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
樹脂製運搬車 グランカート用サイドハンドル
MKP 樹脂製運搬車 (サイドハンドルタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,554-36,045 -27,549 -27,149 -14,949 -54,900
通常出荷日1日目10日目〜1日目6日目〜1日目5日目
グリーンブルーグリーン---
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:スチールスチール荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2ハンドル:スチール(粉体塗装)ハンドル:スチールハンドル:スチール(粉体塗装)-ハンドル表面処理:粉体塗装-
材質3キャスター金具:スチールハンドル表面処理:粉体塗装-ハンドル:スチール--
材質4車輪:ゴムキャスター金具:樹脂----

サイドハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト