17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車"ルートバン"ナイロン車輪

通常単価(税別)
3,3094,971
税込単価
3,6405,468
通常出荷日:1日目

【特長】・縦横方向に連結が可能です(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能で...

詳細を確認
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂
  • 材質4
    車輪:ナイロン
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 高さ (mm)
    115
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ

(mm)

(mm)

取替キャスター(固定)

取替キャスター(自在)

最小発注数量
ブルー
4550414006298
232-2033
1950
515
385
TYER-75N
TYE-75N
1個
グリーン
4550414006304
232-2036
1950
515
385
TYER-75N
TYE-75N
1個
ブルー
4550414006311
229-3565
2040
515
385
-
TYE-75N
1個
グリーン
4550414006328
232-2006
2040
515
385
-
TYE-75N
1個
ブルー
4550414006335
232-1988
2100
515
385
-
TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付き)
1個
グリーン
4550414006342
232-1997
2100
515
385
-
TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付)
1個
ブルー
4550414006359
232-2017
2000
515
385
TYER-75N
TYE-75NS(ストッパー付)
1個
グリーン
4550414006366
232-1983
2000
515
385
TYER-75N
TYE-75NS(ストッパー付)
1個
ブルー
4550414006373
232-1989
2350
615
415
TYER-75N
TYE-75N
1個
グリーン
4550414006380
229-3564
2350
615
415
TYER-75N
TYE-75N
1個
ブルー
4550414006397
232-1981
2450
615
415
-
TYE-75N
1個
グリーン
4550414006403
229-3563
2450
615
415
-
TYE-75N
1個
ブルー
4550414006410
232-2028
2500
615
415
-
TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付)
1個
グリーン
4550414006427
232-2004
2500
615
415
-
TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付)
1個
ブルー
4550414006434
232-2000
2400
615
415
TYER-75N
TYE-75NS(ストッパー付)
1個
グリーン
4550414006441
232-1976
2400
615
415
TYER-75N
TYE-75NS(ストッパー付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,309
( 3,640 )
1日目
3,309
( 3,640 )
1日目
3,666
( 4,033 )
1日目
3,666
( 4,033 )
1日目
4,623
( 5,085 )
1日目
4,623
( 5,085 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
3,657
( 4,023 )
1日目
3,657
( 4,023 )
1日目
3,982
( 4,380 )
1日目
3,982
( 4,380 )
1日目
4,971
( 5,468 )
1日目
4,971
( 5,468 )
1日目
4,668
( 5,135 )
1日目
4,668
( 5,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦横方向に連結が可能です(縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です)
・スタッキング可能です
・荷台は堅牢なリブ構造です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています
・ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です(MPB-600シリーズ)
・ナイロン車輪
・オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します(軽量物の積載時)
・縦連結はキャスターがオール自在タイプ(ストッパー付含む)のみ可能です
【用途】
・運送業、工場内の作業
・物流倉庫内での運搬作業
【材質】
・荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
・キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
・ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂
・車輪:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車"ルートバン"ナイロン車輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車"ルートバン"ナイロン車輪
連結型樹脂製平台車“ビートル”(平台車・収納柵付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(自在・固定タイプ)
連結型樹脂製平台車“ビートル”(平台車・とめたろう付)自在・固定タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)オール自在タイプ
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付)自在・固定タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,309-26,668 -23,733 -25,146 -15,31015,192
通常出荷日1日目2日目〜2日目〜2日目〜4日目4日目
材質1荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
材質2キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
材質3ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)ホイール:ポリプロピレン(PP)
材質4車輪:ナイロン車輪:エラストマー樹脂車輪:エラストマー樹脂車輪:エラストマー樹脂車輪:エラストマー樹脂車輪:エラストマー樹脂
キャスター径(mm)75100100100100100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト