樹脂台車"カルティオミニweego"(折りたたみ式収納BOX付) ストッパー付
- 通常単価(税別)
- 12,824円
- 税込単価
- 14,106円
通常出荷日:1日目
【特長】・荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です【用途】・事務所などでの資料の運搬に・家庭で...
詳細を確認- 質量(g)
4420.0
- 材質1
収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティング
- キャスター径(mm)
75
- ハンドル高さ(mm)
790
- 高さ(mm)
133
- 長さ(mm)
465
- 幅(mm)
390
- 付属ストッパー
KW-GJS
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です
WP-2G-B-JS-THB
WP-2G-BK-JS-THB
WP-2G-P-JS-THB
樹脂台車"カルティオミニweego"(折りたたみ式収納BOX付) ストッパー付のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 12,824円 | 11,143円 | 10,888円 | 68,819円 | 50,067円 - | 182,045円 - |
| 1日目 | 1日目 | 1日目〜 | 11日目 | 1日目〜 | 11日目 |
| 4420.0 | 5400 | 5370 | 53000 | - | - |
| 収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティング | 収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティング | 収納ボックス表面:エステル織物+撥水加工、収納ボックス裏面:塩ビコーティング | 荷台:スチール | - | ステンレス(SUS304) |
| 75 | 75 | 75 | 150 | - | 100 |
| 790 | 790 | 890 | 900 | 880 | 830 |
| 133 | 125 | 125 | 240 | - | 164 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。